Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Napęd, z tyłu, 3-biegunowy, zamykany, czerwony, 1
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – akcesoria do elementu obsługowego
|
| Numer katalogowy |
107249
|
| EAN |
4015081070220
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
115 mm
|
| Masa produktu |
0.56 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certyfikat(y) |
UL489
CSA (File No. 22086) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 |
| Kod modelu |
NZM1-XRAVR
|
| Cechy |
Model blokowalny
|
| Wyposażone w: |
Trzpień przedłużający
Kłódka |
| Rama |
NZM1
|
| Cechy specjalne |
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
Wyłącznik Rozłącznik |
| Typ |
|
| Używane z |
NZM1, N1, NS1, PN1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Kolor |
Czerwony
|
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP66
4X. 12 |
| Element blokujący |
możliwość zablokowania w pozycji 0 na uchwycie przy użyciu maksymalnie 3 kłódek
|
| Cechy specjalne |
|