Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

109197
DILM72(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 3-biegunowe, 380 V 400 V 37 kW, 24 V 50/60 Hz, Praca AC, Zaciski śrubowe DILM72(24V50/60HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILM, stycznik
Numer katalogowy
109197
EAN
4015081088171
Długość/głębokość produktu
132.1 mm
Wysokość produktu
115 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.872 kg
Certyfikat(y)
CSA
UL
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Notatki dotyczące katalogu
Styki według normy EN 50012
Kod modelu
DILM72(24V50/60HZ)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Odporność na wstrząsy
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
7 g, Styk pomocniczy zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zw., mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 przy montażu nablatowym, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
5 g, Styk pomocniczy rozw., mechaniczne, zgod. z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Styki

Liczba styków głównych (zwiernych)
3
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba styków (rozwiernych) pełn. rolę styków gł.
0

Prąd cieplny umowny Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
180 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
72 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
83 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
80 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
200 A

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
21 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
72 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.1 W

Dane elektryczne

Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
650 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
370 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znam. zdoln. zał. do 690 V (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
910 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
98 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
72 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
37 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 110 V
72 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 220 V
65 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-1, 60 V
72 A
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
41 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
44 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
50 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
35 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
7 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
7.5 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
13 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
14 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
16 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
17 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V

Kompatybilność elektromagnetyczna

Emisja zakłóceń
Zgodnie z normą EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 60947-1

Features & functions

Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
7 000 000 operacji (cewka 50/60 Hz)
Częstotliwość pracy
5000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja na biegun
1.9 mΩ
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, hamowanie, nawrót, praca impulsowa
AC-3: Silniki klatkowe indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Wielkość ramy
FS3

System elektromagnetyczny

Czas trwania łuku
10 ms
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,6 - 0,3 x UC, Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100 %
Napięcie przyciągania
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
154 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
168 VA, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
4,1 W, Cewka o podwójnej częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us
22 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
14 VA, cewka o podw. częstotliwości w stanie zimnym i 1,0 x Us przy 60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
18 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — min.
12 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
13 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — min.
8 ms

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 115/120 V, 60 Hz, 1 faza
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 1 faza
15 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
60 HP

Bezpieczeństwo

Bezpieczne odłączanie
440 V AC, Pomiędzy zestykami, Zgodnie z normą EN 61140
440 V AC, Pomiędzy cewką i stykami, Zgodnie z normą EN 61140

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
Maks. bezpiecznik 10 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 10 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 150 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB maks. 100 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 30 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, bezpiecznik klasy J maks. 150 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. bezpiecznik 30 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA)
Maks. 30 kA, 250 A, CB, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
250 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
100 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
125 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
80 A gG/gL

Moce znamionowe dla zastosowań specjalnych

Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
72 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
Wart. znam. specjaln. przeznacz. urz. ster. podnośn.
15 HP, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
32,2 A, 200 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-faz., (UL/CSA)
Wart. znam. specj. przezn. ogrzew. powietrzn. opor.
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znam. przezn. specj. żarówek wolfram.
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazy, 277 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazy, 347 V 60 Hz 1 faza, (UL/CSA)
Wart. znamion. przezn. specj. stabiliz. lamp wyład.
88 A (600 V 60 Hz 3-faz., 347 V 60 Hz 1 faza)
88 A (480 V 60 Hz 3-faz., 277 V 60 Hz 1 faza)

Zdolność przełączania

Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
88 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy, Przewody główne
M3,5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy wkrętak
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv
Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.)
10 mm
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
14 mm
Pojemność złącza (taśma miedziana)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (liczba segmentów × szerokość × grubość), Przewody główne
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
1 x (0,75 - 4 mm² Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², Przewody główne
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (16 - 35) mm², Przewody główne
1 x (16 - 50) mm², Przewody główne
Moment dokręcania
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody główne
1,2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 25) mm², Przewody główne
2 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 35) mm², Przewody główne
1 x (0,75 - 2,5) mm², Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
Pojedynczy 14 - 1, podwójny 14 - 2, Przewody główne
18 - 14, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015