Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

110165
Kod modelu: BFZ-LS-PLDH

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw zamków do zamka krzywkowego Profi-line

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
110165
EAN
4015081097258
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.03 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-LS-PLDH

Delivery program

Typ
  • Wyposażenie dodatkowe
  • Rozdzielnica płaska BF
Typ akcesor. / części zam.
BF

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Cylinder
Typ uchwytu
Klucz

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Zestaw zamka do drzwi
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.