Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami z blachy stalowej i trzypunktowym zamkiem obrotowym dla systemu 3-komponentowego, Szer. = 1000 mm, Wys. = 1560 mm, biała
Nazwa produktu |
Rama drzwi Eaton xEnergy Basic
|
Numer katalogowy |
111206
|
EAN |
4015081107674
|
Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
Wysokość produktu |
1565 mm
|
Szerokość produktu |
1035 mm
|
Masa produktu |
17.98 kg
|
Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
Kod modelu |
BP-U-3S-1000/15-W
|
Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
Model |
Drzwiczki z zamkiem
|
Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
Wykończ. powierzchni |
Pokrycie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
|
Materiał |
Sheet steel
Stal |
Typ pokrywy/drzwi |
Trzypunktowy zamek obrotowy
|
Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
Odpowiedni do wysokości |
1560 mm
|
Do szerokości |
1000 mm
|
Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|