Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

111344
Kod modelu: BP-SP-15-PSN

Systemy Niskiego Napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN Ściana boczna do MSW H1560mm

General specifications

Nazwa produktu
Panel boczny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
111344
EAN
4015081109050
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
1580 mm
Szerokość produktu
50 mm
Masa produktu
8.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-SP-15-PSN

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Zastosowanie
Profil boczny
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał
Stal
Sheet steel
Stopień ochrony
IP30
Liczba jednostek wysokości
0
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Rozstaw modułów
0 mm
Do dł./gł. montażowej w szafie
226.75 mm
Do szer. mont. w szafie
38.5 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Użycie panelu bocznego

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.