Eaton Moeller® seria M22 Przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 2 pozycje, MS15, kluczyk wyjmowany: 0, I, pierścień czołowy: tytanowy
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
|
| Numer katalogowy |
111777
|
| EAN |
4015081113279
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 UL UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Kod modelu |
M22-WRS-MS15
|
| Typ |
Przycisk kluczykowy
|
| Akcesoria |
1 klucz dołączony do zestawu.
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|
| Funkcja elem. wykon. |
Klucz wyjmowany w pozycji 1
Bez samopowrotu Klucz wyjmowany w pozycji 0 Funkcja blokady po przełączeniu |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Częstotliwość pracy |
100 operacji/godz.
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| Typ siłownika |
Klucz
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Siła potrzebna do wymusz. otw. — min. |
0 N
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.5 Nm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Kod klucza |
MS15
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Obsługa kluczem
Klasyczne |
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Funkcje |
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inne maszyny
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Rozmiar |
Średnica przedniej części: 29,7 mm
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|