Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

111787
Kod modelu: M22-WRS-MS6

Eaton Moeller® seria M22 przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 2 położenia, MS6, kluczyk wyjmowany: 0, I, pierścień czołowy: tytanowy

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Numer katalogowy
111787
EAN
4015081113378
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.034 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
VDE 0660
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL
CSA Class No.: 3211-03
Kod modelu
M22-WRS-MS6

Specyfikacje produktu

Typ
Przycisk kluczykowy
Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Funkcja blokady po przełączeniu
Klucz wyjmowany w pozycji 1
10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak
Typ siłownika
Klucz
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
0 N
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Średnica otworu
22.5 mm
Wysokość otwarcia
0 mm
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
Kąt przełączania
60 °
Szerokość otworu
0 mm
Kolor fazowania
Tytan
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechaniczny, zgodny z normą IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w·czasie 11 ms
Kolor
W kolorze czarnym
Kod klucza
MS6
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Obsługa kluczem
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne maszyny
Typ klosza
Okrągły
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Liczba stopni przełączania
2
Rozmiar
Średnica przedniej części: 29,7 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan

Eksport specyfikacji produktu