Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

122883
Kod modelu: IZMX-CAS403-2500

IZMX-CAS403-2500. Cassette 2500A, IZMX403 without control cable connection

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
122883
EAN
4015081204885
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
29 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
IZMX-CAS403-2500

Dodatkowe informacje

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Dostawy

Amperage Rating
2500 A
Features
Version as built-in device
Nominal current
2500 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • With arcing chamber cover
  • Without terminal blocks for the control circuit terminals.
  • Please order the required quantity separately.
Used with
Three-pole
INX40…3-…W
IZMX40…3-…W

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Electrical connection type of main circuit
Rail connection
Rated ultimate short-circuit breaking capacity
65 kA

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.