Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

12BDGH3645

Wkładka topikowa powietrzna, Średnie napięcie, 45 A, AC 12 KV, 51 x 359 mm, back-up, BS, z wybijakiem

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
12BDGH3645
EAN
5027590430951
Długość/głębokość produktu
359 mm
Wysokość produktu
50.8 mm
Szerokość produktu
50.8 mm
Masa produktu
2100 g
Certyfikat(y)
BS 2692-1

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
45 A
Rozmiar bezpiecznika
51 x 359 mm
Zdolność wyłączania
40 kA
Sposób instalacji
Powietrze
Kategoria wydajności wg IEC 60282-1
Dobezpieczanie
Zastosowanie produktu
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
Częstotliwość znamionowa — maks.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Charakterystyka wyzwalania
Inne maszyny
Standard złącza
Standard brytyjski
Kategoria użytkowa
Inne maszyny
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Z wybijakiem
Tak
Klasa
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
Kształt bezpiecznika
Cylindryczny, specjalne uchwyty
Średnica bezpiecznika
51 mm
Wartość znamionowa przerywania
40 kAIC
Rozmiar
51 x 359 mm
Sposób montażu
klipsy
Napięcie znamionowe
12 kV
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
  • zabezpieczenie transformatorów po stronie pierwotnej
  • stosowane w zespołach bezpiecznikowo-łącznikowych, podstawach bezpiecznikowych oraz łącznikach bezpiecznikowych
Typ bezpiecznika
BDGH

Eksport specyfikacji produktu