Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia w standardzie brytyjskim z serii Bussmann firmy Eaton, 71 A, 12 kV, 40 kA, 76 x 461 mm, z wybijakiem
| Nazwa produktu |
Bezpieczniki powietrzne średniego napięcia BS z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
12BFGHD71
|
| EAN |
5027590431927
|
| Długość/głębokość produktu |
461 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
76 mm
|
| Masa produktu |
4200 g
|
| Zgodność/zgodności |
BS 2692-1
|
| Certyfikat(y) |
Certyfikat KEMA
|
| Kod modelu |
12KV 71AMP 3"" AIR 'D' FUSE
|
| Używane z |
Zacisk bezpiecznika A3354730
|
| Wartość znamionowa prądu |
71 A
|
| Rozmiar bezpiecznika |
76 x 461 mm
|
| Zdolność wyłączania |
40 kA
|
| Sposób instalacji |
Powietrze
|
| Kategoria wydajności wg IEC 60282-1 |
Dobezpieczanie
|
| Zastosowanie produktu |
Zabezpieczenie transformatora po stronie pierwotnej
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
50 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Charakterystyka wyzwalania |
Inne
|
| Standard złącza |
Standard brytyjski
|
| Kategoria użytkowa |
Inne
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Z wybijakiem |
Tak
|
| Klasa |
Klasa dobezpieczeniowa (back-up)
|
| Kształt bezpiecznika |
Cylindryczny, przykręcane przesunięte uchwyty
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
4.6 x 103
|
| Rezystancja |
10,6 Ohm
|
| Średnica bezpiecznika |
76 mm
|
| Wartość znamionowa przerywania |
40 kAIC
|
| Rozmiar |
76 x 461 mm
|
| Sposób montażu |
klipsy
|
| Napięcie znamionowe |
12 kV
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
|
| Typ bezpiecznika |
BFGH
|