Przycisk z serii M22 Eaton Moeller®, RMQ-Titan, zlicowany, z samopowrotem, 1 NC, czerwony, opakowanie typu blister do zawieszenia
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Numer katalogowy |
132618
|
| EAN |
4015081295630
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M22-D-R-K01-BVP
|
| Kolor siłownika |
Czerwony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Średnica otworu |
22 mm
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP67 |
| Typ elementu przedniego |
Płaski
|
| Typ klosza |
Okrągły
|