Eaton Moeller® serii M22, przycisk podwójny, RMQ-Titan, 1 NO, 1 NC, LED, zielony, czerwony, z oznaczeniem, opakowanie typu blister do zawieszenia
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® seria M22 Podwójny przycisk uruchamiający
|
| Numer katalogowy |
132625
|
| EAN |
4015081295708
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.05 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP
|
| Kolor siłownika |
Zielony, czerwony
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
|
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Typ klosza |
Owalny
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
2
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
NEMA 4X |
| Średnica otworu |
22 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|