Eaton Moeller® series E53 Czujnik zbliżeniowy, pojemnościowe, Sn=20mm, 1 Styk rozwierny, 3L, NPN, M30, Tworzywo sztuczne, M12
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E53 Proximity switch
|
| Numer katalogowy |
134810
|
| EAN |
4015081316625
|
| Długość/głębokość produktu |
50.8 mm
|
| Wysokość produktu |
137.16 mm
|
| Szerokość produktu |
50.8 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-5-2
CE |
| Kod modelu |
E53KBL30T110SD
|
| Typ |
Czujnik pojemnościowy
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykane
|
| Materiał wykończ. obudowy |
Inne maszyny
|
| Wyposażone w: |
Wskazanie stanu
|
| Typ uruchomienia |
Inny
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Rodzaj obudowy |
Cylinder, gwint
|
| Kategoria (EN 954-1) |
B
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
|
| Materiał |
Materiał izolowany
|
| Typ połączenia |
3-przewodowy
Połączenie wtykowe M12 x 1 |
| Typ izolacji |
Z czołem wpuszczonym
|
| Stopień ochrony |
IP65
NEMA 4 NEMA 12 NEMA 13 |
| Typ interfejsu |
Brak
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk rozwierny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 300 mA (Ie)
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
20 mm
|
| Powtarzalność |
10 %
|
| Dł. czujnika |
80 mm
|
| Napięcie zasilania — maks. |
30 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
10 V
|
| Histereza przełączania Sn |
20 %
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
250 V
|
| Kategoria produktu |
Seria E53 Capacitive
|
| Tętnienia resztkowe |
10 % (Uₑ)
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Częstotliwość przełączania |
250 Hz
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
NPN
|
| Odchylenie temperatury sn |
10 %
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Średnica czujnika |
30 mm
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|