Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134930
Kod modelu: DS7-342SX016N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, wielkość FS2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DS7 Soft starter
Numer katalogowy
134930
EAN
4015081317455
Długość/głębokość produktu
118 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.4 kg
Certyfikat(y)
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 0-M91
UkrSEPRO
UL File No.: E251034
CSA File No.: 2511305
UL
CSA
CE
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
UL 508
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 14-05
Kod modelu
DS7-342SX016N0-N

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
8 g, 11 ms, Mechaniczne
Odporność na drgania
2M2 do EN 60721-3-2

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Obwód sterujący

Zużycie prądu
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
Czas zwolnienia
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Sterowanie AC
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0 - 15 V, Sterowanie AC
Czas przyciągania
250 ms przy AC
Napięcie przyciągania
108 - 253 V AC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
110 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.8 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.8 W

Features & functions

Wyposażone w:
Wewnętrzne styki obejściowe
Wewnętrzne obejście
Funkcje
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Funkcja łagodnego startu
Tłumienie składowych DC silników
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Jeden kierunek
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem

Informacje ogólne

Klasa
Inne maszyny
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 1
IP20
Wielkość ramy
FS2
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa A (EN 55011)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy
4 mA (przy 230 V AC, Wejścia cyfrowe)
Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (TOR, gotowy do pracy)
Zakres napięcia wyjściowego
250 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
1 A

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 3–5: 24 - 10
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
16 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
PKM0-16 (+ CL-PKZ0), Koordynacja typu „1”, Styki główne
3 x 170M1364, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, główny obwód
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
5 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
7.5 kW

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 1-fazowe: Brak
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Czas zwłoki
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Czas wzrast./uruch.
1–30 s
Napięcie startowe
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
2 x (0,5 - 0,75) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
1 x (21 - 14), kable obwodów sterowniczych
2 x (21 - 18), kable obwodów sterowniczych
18 - 6, główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x 16 mm², główne kable
Moment dokręcania
3,2 Nm
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu