Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134954
Kod modelu: DS7-34DSX070N0-D

Eaton DS7 softstarter, 70 A, 200–480 V AC, 24 V DC, wielkość: FS3, Interfejsy komunikacyjne: komunikację SmartWire-DT

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DS7 Soft starter
Numer katalogowy
134954
EAN
4015081317691
Długość/głębokość produktu
156 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
93 mm
Masa produktu
1.8 kg
Certyfikat(y)
CSA-C22.2 No 0-M91
UL 508
CSA-C22.2 No 14-05
CSA22.2-14
UL
GB 14048.6
IEC/EN 60947-4-2
C-Tick
UkrSEPRO
CSA
CE
Kod modelu
DS7-34DSX070N0-D

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
8 g, 11 ms, Mechaniczne
Odporność na drgania
2M2 do EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Control circuit

Zużycie prądu
0,6 A/50 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
Czas zwolnienia
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Czas przyciągania
250 ms przy DC
Napięcie przyciągania
17,3 - 27 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
13 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
70 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
13 W

Features & Functions

Usterka pamięci
8 błędów
Wyposażone w:
Wewnętrzne obejście
Wewnętrzne styki obejściowe
Funkcje
Ograniczenie prądu, z PKE
Min. czas rampy 1 s - szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Funkcja łagodnego startu
Jeden kierunek
Tłumienie składowych DC silników
Separacja galwaniczna między modułem mocy a sterowaniem
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Interfejsy
SmartWire-DT (wbudowany)

General information

Klasa
Inne maszyny
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Stopień ochrony
NEMA 1
IP20
Wielkość ramy
FS3
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Input/Output

Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (TOR, gotowy do pracy)
Zakres napięcia wyjściowego
250 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC
24 V DC (-15%/+10%) lub przez SmartWire-DT
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
1 A

Main conducting paths

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 3–5: 24 - 10
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
70 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
NZMN1-M80, Koordynacja typu „1”, Styki główne
3 x 170M4008, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, obwód główny
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
20 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
25 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
37 kW

Soft start function

Zastosowanie
  • silniki 1-fazowe: Brak
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Ograniczenie prądu
(0 - 8) x Ie, Funkcja łagodnego startu
Czas zwłoki
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Czas wzrast./uruch.
1–30 s
Napięcie startowe
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Terminal capacities

Rozmiar wkrętaka
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (taśma miedziana)
9 x 9 x 0,8 mm, główne kable
2 x 9 x 0,8 mm, główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 0,75) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (25 - 70) mm², główne kable
2 x (6 - 25) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
1 x (21 - 14), kable obwodów sterowniczych
2 x (21 - 18), kable obwodów sterowniczych
1 x (12 - 2/0), główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
2 x (6 - 25) mm², główne kable
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (25 - 70) mm², główne kable
Moment dokręcania
9 Nm (> 10 mm²)
6 Nm (≤ 10 mm²)
0,4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu