Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134958

Eaton DS7 softstarter, 160 A, 200–480 V AC, 24 V DC, wielkość: FS4, interfejsy komunikacyjne: komunikację SmartWire-DT

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DS7 Soft starter
Numer katalogowy
134958
EAN
4015081317738
Długość/głębokość produktu
195 mm
Wysokość produktu
215 mm
Szerokość produktu
108 mm
Masa produktu
3.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami C-Tick
Certyfikat(y)
UL Listed
EN 60947-4-2
IEC 60947-4-2
CSA Certified
CE
CSA
UL 508
UkrSEPRO
CSA-C22.2 No 14-05
UL
CSA22.2-14
GB 14048.6
C-Tick
IEC/EN 60947-4-2
CSA-C22.2 No 0-M91
Kod modelu
DS7-34DSX160N0-D

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowy
Odporność na wstrząsy
8 g, 11 ms, Mechaniczne
Odporność na drgania
2M2 do EN 60721-3-2

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Obwód sterujący

Zużycie prądu
0,6 A/50 ms, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora przy szczytowej wydajności (zamknięte obejście) przy 24 V DC
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
Czas zwolnienia
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Czas przyciągania
250 ms przy DC
Napięcie przyciągania
17,3 - 27 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
30 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
160 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
30 W

Features & functions

Usterka pamięci
8 błędów
Wyposażone w:
Wewnętrzne obejście
Wewnętrzne styki obejściowe
Funkcje
Ograniczenie prądu, z PKE
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Jeden kierunek
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Tłumienie składowych DC silników
Funkcja łagodnego startu
Interfejsy
SmartWire-DT (wbudowany)

Informacje ogólne

Klasa
Inne maszyny
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Wielkość ramy
4
3
FS4
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały

Wejście/Wyjście

Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (TOR, gotowy do pracy)
Zakres napięcia wyjściowego
250 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC
24 V DC (-15%/+10%) lub przez SmartWire-DT
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
1 A

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 3–5: 24 - 10
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
160 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
NZMN2-M200, Koordynacja typu „1”, Styki główne
3 x 170M5008, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, obwód główny
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
50 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
60 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
90 kW

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 1-fazowe: Brak
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Ograniczenie prądu
(0 - 8) x Ie, Funkcja łagodnego startu
Czas zwłoki
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Czas wzrast./uruch.
1–30 s
Napięcie startowe
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
0,6 x 3,5 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
Pojemność złącza (taśma miedziana)
10 x 16 x 0,8 mm, główne kable
2 x 9 x 0,8 mm, główne kable
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,5 - 0,75) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (4 - 185) mm², główne kable
2 x (4 - 70) mm², główne kable
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
2 x (21 - 18), kable obwodów sterowniczych
1 x (12 - 350 kcmil), główne kable
1 x (21 - 14), kable obwodów sterowniczych
2 x (12 - 00), główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (4 - 185) mm², główne kable
2 x (4 - 70) mm², główne kable
2 x (0,5 - 1,0) mm², kable obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
5 Nm (≤ 10 mm²)
0.4 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
14 Nm (> 10 mm²)

Eksport specyfikacji produktu