Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

135937
Kod modelu: E57-18GU08-D

Eaton Moeller® series E57, czujnik zbliżeniowy, E57 Global Series, 1 NO, 2-przewodowy, 10 - 30 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 8 mm, Niezlicowany, NPN/PNP, Metal, 2-metrowy kabel połączeniowy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® E57, czujnik zbliżeniowy
Numer katalogowy
135937
EAN
4015081327300
Długość/głębokość produktu
152.4 mm
Wysokość produktu
44.45 mm
Szerokość produktu
152.4 mm
Masa produktu
0.23 kg
Certyfikat(y)
CE
UL File No.: CSA report applies to both US and Canada
CSA File No.: 224447
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5-2
CSA Class No.: 4652-04 / 4652-84
Kod modelu
E57-18GU08-D

Specyfikacje produktu

Typ
Czujnik indukcyjny
Typ połączenia elektrycznego
Kabel
Materiał wykończ. obudowy
Inne maszyny
Typ uruchomienia
Metalowy cel
Materiał obudowy
Metal
Rodzaj obudowy
Cylinder, gwint
Kategoria (EN 954-1)
B
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Średnica czujnika
18 mm
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych)
0
Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych)
0
Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji)
1
Prąd roboczy (Ib) w stanie przełączania przy 24 V DC
20 A
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Sposób montażu
Montaż wystający
Materiał
Metal
Typ połączenia
2-metrowy kabel połączeniowy
2-żyłowe
Typ izolacji
Z czołem wysuniętym
Stopień ochrony
IP69
IP67
NEMA Inne
Typ interfejsu
Brak
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Czerwona dioda LED
Typ funkcji przełączania
Styk zwierny
Prąd obciążenia
3 - 100 mA (Ie)
Prąd różnicowy
0.8 mA (through the load in the blocked state at 230 V AC and 24 V DC)
Tętnienia resztkowe
10 % (Uₑ)
Odporność na wstrząsy
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Wartość znam. napięcia — maks.
30 V
Kategoria produktu
Seria E57 Global
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Odchylenie temperatury sn
10 %
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
30 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
10 V
Znamionowa strefa działania (Sn) — maks.
8 mm
Powtarzalność
2 %
Dł. czujnika
55 mm
Napięcie zasilania — maks.
30 V
Napięcie zasilania – min.
10 V
Histereza przełączania Sn
15 %
Spadek napięcia (Ud)
6 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.