Stycznik DILM serii Eaton Moeller®, 380 V 400 V 90 kW, 2 Z, 2 R, RAC 500: 480-500 V 50/60 Hz obsługa AC, połączenie śrubowe
| Nazwa produktu |
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
|
| Numer katalogowy |
139539
|
| EAN |
4015081363179
|
| Długość/głębokość produktu |
158 mm
|
| Wysokość produktu |
190 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
3.54 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1 CSA File No.: 2389068 CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL Category Control No.: NLDX VDE 0660 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
DILM185A/22(RAC500)
|
| Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte) |
613 A
|
| Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte) |
245 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte) |
337 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte) |
301 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte) |
287 A
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
275 A
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) |
688 A
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
2
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
2
|
| Liczba styków rozwiernych |
2
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
5.33 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
185 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
|
| Prąd udarowy |
Maks. 30 x Ie (szczyt)
|
| Znam. zdolność wył. przy 1000 V |
760 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 220/230 V |
2250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 380/400 V |
2250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 500 V |
2250 A
|
| Znam. zdolność wył. przy 660/690 V |
2250 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
1000 V
|
| Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947) |
2700 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
133 A at 690 V (Individual compensation, three-phase capacitors, open)
220 A at up to 525 V (Individual compensation, three-phase capacitors, open) |
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V |
76 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
185 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
185 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V |
185 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
185 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V |
150 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V |
55 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
136 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V |
136 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V |
136 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V |
110 A
|
| Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz |
108 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz |
62 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz |
115 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz |
140 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz |
77 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz |
80 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
102 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
1000 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
|
| Wartość znamionowa określonego przezn. specj. |
2016 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
336 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) 1680 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) 280 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA) |
| Akcesoria |
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; 2 x DILM1000-XHI11-SA
|
| Zastosowanie |
Styczniki do silników
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Kompatybilność elektrom. |
Przeznaczone do pracy w środowiskach przemysłowych. Korzystanie z urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe, wymagane może być zastosowanie dodatkowych środków tłumienia zakłóceń.
|
| Wyposażone w: |
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
|
| Trwałość elektryczna |
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Częstotliwość pracy |
200 operacji/godz.
3000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC) |
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Styczniki
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona od przodu przed dotykiem bezpośrednim w trakcie pracy (EN 50274)
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
8000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms 10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms |
| Kategoria użytkowa |
AC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln. |
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0,25 x US maks. – 0,6 x US min., Sterowanie AC
Sterowanie AC: 0,2 x US maks. – 0,4 x US min., Sterowanie AC |
| Współczynnik czasu pracy |
100%
|
| Napięcie przyciągania |
0,8-1,15 V AC x Us
|
| Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz |
210 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
180 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz |
180 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
210 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2.6 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
2,1 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz |
2,1 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
2.6 VA, cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
500 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
480 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
500 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
480 V
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks. |
60 ms
|
| Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks. |
40 ms
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
50 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
60 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
125 HP
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
150 HP
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
800 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
600 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 350 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V |
200 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V |
400 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V |
315 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V |
160 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V |
315 A gG/gL
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V |
250 A gG/gL
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne) |
250 A, Maksymalna moc silnika (UL/CSA)
|
| Rozmiar śruby |
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne |
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
|
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza) |
Szerokość 32 mm, Główne podłączenie
|
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
|
| Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu) |
50 - 185 mm²
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, kable obwodów sterowniczych
1/0 - 350 MCM, główne kable |
| Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu) |
50 - 185 mm²
|
| Moment dokręcania |
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |
| Szerokość na całej długości |
16 mm
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015