Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139559
Kod modelu: DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 380 V 400 V 160 kW, 2 Z, 2 R, 220 - 240 V 50/60 Hz, Praca AC, podłączenia na śrubę

General specifications

Nazwa produktu
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
139559
EAN
4015081363377
Długość/głębokość produktu
208 mm
Wysokość produktu
189 mm
Szerokość produktu
140 mm
Masa produktu
7.1 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • EN 45545-Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych Klasa ochrony przeciwpożarowej wszystkich tworzyw sztucznych zgodnie z normą UL94: V-0 / masa całkowita tworzywa sztucznego: 1,872 kg
  • Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith (1-biegunowe, zamknięte)
788 A
Prąd cieplny umowny ith (3-biegunowe, zamknięte)
315 A
Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
490 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
438 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
418 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
400 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
1000 A

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
300 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.8 W

Electrical rating

Prąd udarowy
Maks. 30 x Ie (szczyt)
Znam. zdolność wył. przy 1000 V
950 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
3000 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
3000 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
3000 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
3000 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
3000 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
307A przy do 525V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
177 A przy 690 V (Indywidualna kompensacja, kondensatory trójfazowe, otwarty)
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V
95 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
300 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
300 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
300 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
300 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V
76 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
240 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
240 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
240 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
100 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
160 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
175 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
185 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
210 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
82 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
142 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
150 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
170 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140
Wartość znamionowa określonego przezn. specj.
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
300 A, FLA 600 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
2160 A, LRA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)
360 A, FLA 480 V 60 Hz 3-faz., 100 000 cykli zgodnie To UL 1995, (UL/CSA)

General information

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Przeznaczone do pracy w środowiskach przemysłowych. Korzystanie z urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe, wymagane może być zastosowanie dodatkowych środków tłumienia zakłóceń.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość elektryczna
100 000 operacji (w trybie pracy kondensatora)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
Częstotliwość pracy
3000 przestawień mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, z osłoną zacisków lub listwą zaciskową, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchomieniu od przodu (EN 50274)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk główny zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Używane z
DILM185A-225A
Kategoria użytkowa
AC-3: Standardowe silniki indukcyjne AC: rozruch, wyłączanie w trakcie pracy
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln.
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Magnet system

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- przerwa napięcia (0-0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- faza przyciągania (0-0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2-0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czas jest mostkowany w sposób ukierunkowany
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6-0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,2 x US maks. – 0,4 x US min., Sterowanie AC
Sterowanie AC: 0,25 x US maks. – 0,6 x US min., Sterowanie AC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,85-1,1 V AC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący przy uk ≤ 10%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
360 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
325 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
360 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
325 W, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
4,8 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
7,3 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
4,8 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
7,3 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
220 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
55 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
40 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
100 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
125 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
250 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
300 HP

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
700 A, Klasa L, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, klasa L/450 A, klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
18 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, Klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
700 A, klasa L/450 A, klasa J, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 1000 V
200 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 400 V
400 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 1) przy 690 V
400 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 1000 V
160 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 400 V
400 A gG/gL
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. (koord. typu 2) przy 690 V
315 A gG/gL

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
350 A, Maksymalna moc znamionowa (UL/CSA)

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M10, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 25 mm, Główne podłączenie
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Mocowanie za pomocą zacisków do przewodów taśmowych lub bloku zacisków kablowych, Informacje o blokach zacisków kablowych podano w części dotyczącej parametrów zacisków
Pojemność zacisku (elastyczny z końcówką przewodu)
50-240 mm²
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 2,5) mm², kable obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14, kable obwodów sterowniczych
2/0-500 MCM, główne kable
Pojemność złącza (pleciony z końcówką przewodu)
70-240 mm²
Moment dokręcania
24 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Szerokość na całej długości
16 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015