Eaton XN, moduł wyjść cyfrowych XI/ON, 24 V DC, 2DO (przekaźniki), zestyk przełączny XN-2DO-R-CO
| Nazwa produktu |
Eaton XN, moduł wyjść
|
| Numer katalogowy |
140054
|
| EAN |
7640130120235
|
| Długość/głębokość produktu |
55.4 mm
|
| Wysokość produktu |
74.1 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.037 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61000-6-2 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 CE UL Recognized Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 142 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 IEC/EN 61000-6-4 cULus IEC/EN 61131-2 UL 508 UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
XN-2DO-R-CO
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Straty mocy |
1 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zacisk zasilania)
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Prąd w trybie pracy ciągłej |
Maks. 2000 mA
Maks. 5 A, obciążenie rezystancyjne |
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
|
| Wyposażone w: |
Podłączalne czujniki do obciążeń lampki
Podłączalne czujniki do obciążeń rezystancyjnych Podłączalne czujniki do obciążeń indukcyjnych |
| Zużycie prądu |
28 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
20 mA, ze złącza zasilania |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
100000 operacji (przy 5 A)
1000000 operacji (przy 0,5 A) |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Kategoria produktu |
Moduł płytkowy XN
|
| Znam. napięcie obciążenia |
230 V AC, 30 V DC
|
| Odpowiednie do |
Moduły podstawowe bez połączenia C: Czterożyłowe
|
| Typ |
Moduł we/wy XI/ON
|
| Używane z |
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS |
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Rodzaj styku |
2 zestyki przełączne, Wyjście przekaźnikowe
|
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
0 mA
|
| Prąd obciążenia |
Min. 100 mA przy 12 mA (prąd wyjściowy na kanał, 230 V AC)
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Prąd wyjściowy |
5 A
|
| Współczynnik równoczesności |
100%
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015