Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

141823
Kod modelu: XV-102-A5-35MQR-10

Eaton XV-102, panel dotykowy, 24 V DC, 3,5z, TFTmono, ethernet, RS232, CAN

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XV-102, panel dotykowy
Numer katalogowy
141823
EAN
7640130095465
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.275 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 61000-6-2
UL File No.: E208621
IEC/EN 61000-6-4
CE
Certified by UL for use in Canada
CUL508
EN 50178
UL 60950-01
UL Recognized
EN 60950
UL Category Control No.: NWGQ2
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61131-2
UL 60950
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
EAC
Kod modelu
XV-102-A5-35MQR-10

Specyfikacje produktu

Cechy
Format pionowy
UL508, Certyfikaty cUL
Interfejs Ethernet
Urządzenie USB
Gniazdo na kartę SD
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Wyposażone w:
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem)
Klawiatura numeryczna
Wyjście drukarki
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Receptury
1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs)
Klawiatura alfanumeryczna
Sygnalizacja komunikatów
1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs)
1 x CANopen®/easyNet (wbudowany interfejs)
Interfejsy SW
Typ bezpiecznika
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szerokość elementu przedniego
136 mm
Kategoria produktu
XV-100
Rozdzielczość
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE
Wielkość wyświetlacza
70 x 53 mm
Czas podtrzymania
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 61241-1
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 13463_x
Ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z EN 60079-0
Pojemność pamięci
64 000 kByte
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Głębokość wbudowania
25 mm
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
5 W
Wys. z przodu
100 mm
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych)
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
32
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
0
Czas pracy akumulatora
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Warunki akceptacji
Zbadany stopień zanieczyszczenia: 2
Jednostka musi być zasilana ze źródła SELV.
UL/CSA
Wymagane są następujące obudowy produktu końcowego: Pożar
Do istniejącego złącza Ethernet można podłączać wyłącznie sieci wewnętrzne.
System operacyjny
Windows CE 5.0 (z licencją)
Oprogramowanie
GALILEO/EPAM
Sposób montażu
montaż natablicowy
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej)
Współcz. kontrastu wyświetlacza
300:1
Liczba gniazd
1 (do kart SD)
Podświetlenie wyświetlacza
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED
Typ wyświetlacza
wyświetlacz B/W, TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany)
TFT
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak
Wilgotność względna
10-95% (bez kondensacji)
Żywotność
40 000 godz. (żywotność podświetlenia)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Stopień ochrony
IP65
IP20, tył
Intensywność podświetlenia
250 cd/m²
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
NEMA 4X
Liczba wyświetlanych kolorów
…32
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
Procesor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Zgodność z RoHs
Tak
Pamięć
128 MB pamięci wewnętrznej NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych)
64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane)
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne)
Funkcje
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
HMI
Technologia dotykowa
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Rezystancyjny panel dotykowy
Model
Izolowana obudowa z tabliczką czołową
Interfejsy
CAN, bez separacji galwanicznej (9-pinowe gniazdo SUB-D, UNC)
RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Zaniki napięcia
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba języków online/runtime
100
Liczba poziomów haseł
200
Maksymalna rozdzielczość (w poziomie)
320
Liczba pikseli (w pionie)
240
Liczba przycisków systemowych
1
Temp. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura pracy — min.
0 °C
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Rozmiar ekranu (przekątna)
3.5 in
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
5 W
Dozwolone napięcie
19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowo (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
35 V DC (przez < 100 ms)
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie: nie
Pobór mocy
Maks. 5 W
5 W
Protokół
TCP/IP
EtherNet/IP
Inne systemy magistralne
CAN
MODBUS
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Eksport specyfikacji produktu