Eaton XV-102, panel dotykowy, 24 V DC, 7z, kolorowy TFT, ethernet, RS232, RS485, profibus, (PLC)
| Nazwa produktu |
Eaton XV-102, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
142537
|
| EAN |
7640130096790
|
| Długość/głębokość produktu |
210 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
135 mm
|
| Masa produktu |
0.64 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL EN 60950 IEC/EN 61000-6-2 CSA Class No.: NWGQ8 CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 50178 UL 60950-01 UL 60950 CE IEC/EN 61131-2 CUL508 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NWGQ2 UL File No.: E208621 UL Recognized EAC |
| Kod modelu |
XV-102-D8-70TWR-10
|
| Cechy |
Gniazdo na kartę SD
Format pionowy Interfejs Ethernet Urządzenie USB UL508, Certyfikaty cUL Host USB CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na zapytanie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania standardu produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| Wyposażone w: |
1 x RS232 (wbudowany interfejs)
Sygnalizacja komunikatów 1 x PROFIBUS/MPI (wbudowany interfejs) 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) 1 x RS485 (wbudowany interfejs) Receptury Interfejsy SW Klawiatura alfanumeryczna Klawiatura numeryczna Wyjście drukarki Wyświetlacz kolorowy 1 x host USB 2.0 (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
210 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE |
| Wielkość wyświetlacza |
152 x 91 mm
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
64 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Głębokość wbudowania |
33 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
9.5 W
|
| Wys. z przodu |
135 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Warunki akceptacji |
Wymagane są następujące obudowy produktu końcowego: Pożar
UL/CSA Jednostka musi być zasilana ze źródła SELV. Zbadany stopień zanieczyszczenia: 2 Zapewnione połączenie ethernetowe może być używane tylko do łączenia się z sieciami wewnętrznymi. |
| System operacyjny |
Windows CE 5.0 (z licencją)
|
| Interfejs komunikacji |
PROFIBUS, not galvanically isolated, max. 1.5 MBit/s (SUB-D socket 9 pole, UNC)
|
| Oprogramowanie |
XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do wizualizacji, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Do wbudowania – odstęp: szer. x wys. x gł. ≥ 30 mm (1,18") Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
300:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Typ wyświetlacza |
Wyświetlacz kolorowy, TFT
TFT Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany) |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI) |
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
40 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Stopień ochrony |
IP20, tył
IP65 |
| Intensywność podświetlenia |
250 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Procesor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane)
128 MB pamięci wewnętrznej NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych) Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne) 32 kB wewnętrzny NVRAM (przechowywanie danych) |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Rezystancyjny panel dotykowy
Szkło z czujnikiem dotykowym Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk. |
| Model |
Izolowana obudowa z tabliczką czołową
|
| Interfejsy |
Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) RS232 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC) Host USB 2.0 (1,5 – 12 Mbit/s, bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC)
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
2
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
800
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
480
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
7 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
9.5 W
|
| Dozwolone napięcie |
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe(znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
18,0-31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 35 V DC (przez < 100 ms) 19,2-30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Napięcie zasilające UAUX: nie
Zasilanie: nie |
| Pobór mocy |
9,5 W łącznie
Maks. 10 W 2,5 W (USB Slave do USB Host) 7 W |
| Protokół |
EtherNet/IP
PROFIBUS MODBUS TCP/IP Inne systemy magistralne |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – SELV)
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
|