Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

151210
Kod modelu: XDSF-F-80-E-MC

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Uchwyt szyny rozdzielczej, pełna wersja, wzmocniona, 80 kA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
151210
EAN
4015081480050
Długość/głębokość produktu
350 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XDSF-F-80-E-MC

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0

Dostawy

Kolor
Świeci na zielono
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
z tworzywa sztucznego

Eksport specyfikacji produktu