Wkładka bezpiecznikowa wydechowa, Średnie napięcie, 25 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K szybki, zacisk typu U
Nazwa produktu |
Bezpiecznik wydmuchowy (odcinający) średniego napięcia serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
15KU25
|
EAN |
5027590435703
|
Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
Wysokość produktu |
76 mm
|
Szerokość produktu |
106 mm
|
Masa produktu |
52.2 g
|
Certyfikat(y) |
ANSI/IEEE Std C37.42
|
Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
Napięcie znamionowe |
15 kV
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Rodzaj charakterystyki prądowej |
Typ K – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce szybkiej K
|
Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
Zastosowanie |
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
|
Standard złącza |
ANSI
|
Rodzaj zakończenia |
Uniwersalny
|