Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

15TD10

Wkładka bezpiecznikowa wydmuchowa, średnie napięcie, 10 A, 15 kV AC, 533 mm, ANSI, T wolny, zacisk typu D

General specifications

Nazwa produktu
Bezpiecznik wydmuchowy średniego napięcia serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
15TD10
EAN
5027590436199
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
76 mm
Szerokość produktu
106 mm
Masa produktu
20.04 g
Certyfikat(y)
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
10 A
Napięcie znamionowe
15 kV
Rodzaj charakterystyki prądowej
Typ T – zgodny z wymogami ANSI C 37-42 dla bezpieczników o charakterystyce zwłocznej T
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz

Product specifications

Zastosowanie
Funkcja zabezpieczająca transformatora po stronie pierwotnej, zabezpieczenie linii zasilającej, zabezpieczenie baterii kondensatorów
Standard złącza
ANSI
Rodzaj zakończenia
Rozdwojony

Eksport specyfikacji produktu