Eaton XC, kompaktowy sterownik PLC, 24 V DC, ethernet, RS232, SWDT
| Nazwa produktu |
Eaton XC, kompaktowy sterownik PLC
|
| Numer katalogowy |
167850
|
| EAN |
4015081644254
|
| Długość/głębokość produktu |
50.6 mm
|
| Wysokość produktu |
102.6 mm
|
| Szerokość produktu |
155 mm
|
| Masa produktu |
0.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada DNV GL UL UL508 CE cULus CSA Class No.: none UL 508 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NRAQ EN 61131 IEC/EN 61131-2, CE |
| Notatki dotyczące katalogu |
CoDeSys Runtime (licencja w zestawie)
|
| Kod modelu |
XC-152-E3-11
|
| Cechy |
Zintegrowany serwer WWW
|
| Wyposażone w: |
Moduł technologiczny
Inne komponenty Zasilanie Interfejs do programowania Biblioteki Jednostka pamięci Wizualizacja Urządzenie standardowe Moduł komunikacyjny Dokumentacja Moduł funkcyjny Oprogramowanie inżynierskie Zegar czasu rzeczywistego |
| Funkcje |
Dodatkowe interfejsy magistrali polowej
Serwer OPC Elementy składowe Serwer www Funkcja Ethernet Serwer zdalny Interfejs SmartWire-DT Master |
| Procesor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Czas pracy akumulatora |
Przeciętnie 10 lat
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Pojemność pamięci |
64 MB/4 kB/32 kB (dane aplikacji/znaczników/przechowywane)
|
| System operacyjny |
Windows CE 5.0 (z licencją)
|
| Straty mocy |
Maks. 8,5 W
|
| Kategoria produktu |
Koordynatory SmartWire-DT
|
| Znamionowe napięcie robocze |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
24 VDC
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
|
| Typ połączenia |
SWD: Wtyk płaski SWD4-8MF2
RS232: SUB-D, 9-biegunowy (wtyk) Ethernet: Złącze RJ45, 8-biegunowy RS485: SUB-D, 9-biegunowy (wtyk) |
| Czas cyklu |
< 0,04 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), karty
|
| Szybkość przesyłania danych |
57,6 kBit/s, RS232
100Base-TX, Ethernet 250 kBit/s, SmartWire-DT 10Base-T, Ethernet |
| Interfejsy |
RS485
1 x RS232 (wbudowany) USB 2.0 (Host) 1 × urządzenie USB 2.0 (wbudowane) 1 x SmartWire-DT (wbudowany) 1 x host USB 2.0 (wbudowany) RS232 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowane) USB 2.0 |
| Pamięć |
64 MB kod pamięci programu
|
| Liczba urządzeń |
99 (SmartWire-DT)
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Protokół |
TCP (interfejs podstawowy)
SmartWire-DT (dodatkowy interfejs) IP (interfejs podstawowy) SMTP (interfejs podstawowy) UDP (interfejs podstawowy) FTP (interfejs podstawowy) HTTP (interfejs podstawowy) |
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|