Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168811
Kod modelu: DILM300A-XOCT

Eaton Moeller® series DILM, styki wymienne, do DILM300A

General specifications

Nazwa produktu
Styk zapasowy DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
168811
EAN
4015081653027
Długość/głębokość produktu
98 mm
Wysokość produktu
189 mm
Szerokość produktu
121 mm
Masa produktu
2.258 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
DILM300A-XOCT

Design verification

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.

General information

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw styków
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015