Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Produkt wycofany z produkcji

169386
Kod modelu: DA1-34014FB-B66C

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 14 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1 Variable frequency drive
Numer katalogowy
169386
EAN
4015081658299
Długość/głębokość produktu
266.3 mm
Wysokość produktu
310 mm
Szerokość produktu
211 mm
Masa produktu
7.3 kg
Certyfikat(y)
EAC
IEC/EN61800-5
UL
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada
RCM
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 61800-3
CE
IEC/EN61800-3
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
Safety: EN 61800-5-1: 2003
CUL
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34014FB-B66C

Parametry ogólne

Długość kabla
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
200 m, ekranowany, z dławikiem silnikowym, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, Obwód wyjściowy
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, Obwód wyjściowy
Interfejs komunikacji
OP-Bus (RS485), wbudowany
CANopen®, wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
Modbus-TCP, opcjonalnie
EtherCAT, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
PROFIBUS, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
NEMA 4X
IP66
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Wewnętrzny obwód DC
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wyświetlacz OLED
Tranzystor hamowania
Falownik IGBT
Jednostka sterująca
Rezystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Połączenie z PC
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy czterokwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowa
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
CAN
EtherNet/IP
PROFINET IO
Inne systemy magistrali polowej
PROFIBUS
DeviceNet
MODBUS
TCP/IP
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane (opcjonalne) zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe.
Opcjonalny zewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy do stosowania przy dłuższych kablach silnikowych i do użycia w różnych środowiskach EMC

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Obwód główny

Sprawność
96,2% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
106 W przy 50% natężenia prądu i 50% prędkości
114 W przy 100% natężenia prądu i 0% prędkości
126 W przy 50% natężenia prądu i 90% prędkości
153 W przy 100% natężenia prądu i 50% prędkości
192 W przy 100% natężenia prądu i 90% prędkości
74 W przy 25% natężenia prądu i 0% prędkości
89 W przy 25% natężenia prądu i 50% prędkości
90 W przy 50% natężenia prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
17.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,55 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Tryb roboczy
Sterowanie U/f
Sterowanie prędkością z kompensacją poślizgu
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe ze sprzężeniem zwrotnym (CLV)
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
21 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
14 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
Sieć z uziemionym punktem neutralnym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Moc znamionowa silnika

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
11.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Moc pozorna

Moc pozorna przy 400 V
9.67 kVA
Moc pozorna przy 480 V
11.64 kVA

Funkcja hamowania

Oporność hamowania
75 Ω
Moment hamujący
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – Obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Obwód sterujący

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Weryfikacja projektu

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
209 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
14 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu