Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

169387
Kod modelu: DA1-34014FB-B6SC

Eaton DA1 Przemiennik częstotliwości, 400 V AC, 3-fazowe, 14 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, filtr przeciwzakłóceniowy, wyświetlacz OLED, lokalne elementy obsługowe

Dostępna jest nowsza wersja tego produktu:

General specifications

Nazwa produktu
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
Numer katalogowy
169387
EAN
4015081658305
Długość/głębokość produktu
266.3 mm
Wysokość produktu
310 mm
Szerokość produktu
211 mm
Masa produktu
7.3 kg
Certyfikat(y)
CUL
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RCM
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CE
Safety: EN 61800-5-1: 2003
EAC
Notatki dotyczące katalogu
Oporniki hamowania są przypisywane na podstawie maksymalnej mocy znamionowej urządzenia do regulacji częstotliwości. Dodatkowe oporniki hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
Kod modelu
DA1-34014FB-B6SC

Apparent power

Moc pozorna przy 400 V
9.67 kVA
Moc pozorna przy 480 V
11.64 kVA

Braking function

Oporność hamowania
75 Ω
Moment hamujący
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny
Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania
780 VDC

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 4000 m
Maks. 1000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-10 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks.
40 °C
Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min.
-10 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji

Control circuit

Liczba wejść (analogowych)
2
Liczba wejść (cyfrowych)
5
Liczba wyjść (analogowych)
2
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Liczba wyjść przekaźnikowych
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
209 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
14 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

General information

Długość kabla
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C2 ≤ 5 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy
C3 ≤ 25 m, Poziom zakłóceń radiowych, maksymalna długość kabla silnika
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
Interfejs komunikacji
EtherCAT, opcjonalnie
CANopen®, do zabudowy
OP-Bus (RS485), do zabudowy
Modbus-TCP, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie
Modbus RTU, wbudowany
Ethernet IP, opcjonalnie
DeviceNet, opcjonalnie
PROFIBUS, opcjonalnie
Połączenie ze SmartWire-DT
Nr
Stopień ochrony
IP66
NEMA 4X
Kompatybilność elektrom.
Pierwsze i drugie środowisko (zgodnie z EN 61800-3)
Wyposażone w:
Lokalne elementy obsługowe
Połączenie z PC
Falownik IGBT
Dodatkowe zabezpieczenie PCB
Jednostka sterująca
Filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych
Wyświetlacz OLED
Wewnętrzny obwód DC
Rezystor hamowania
Tranzystor hamowania
Wielkość ramy
FS3
Funkcje
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
Pozycja montażu
Pionowy
Kategoria produktu
Przemienniki częstotliwości
Rodzaj zabezpieczenia
Ochrona przed dotknięciem palcem i wierzchem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
Protokół
Inne systemy magistralne
CAN
MODBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
Klasa zakłóceń radiowych
C2, C3: w zależności od długości przewodu silnika, podłączonego obciążenia i warunków otoczenia. Mogą być wymagane zewnętrzne filtry przeciwzakłóceniowe (opcjonalne).
Funkcja/poziom bezpiecz.
STO (Bezpieczne wyłączenie momentu, SIL2, PLc Cat 2)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Main circuit

Sprawność
96,2% (η)
Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości
106 W przy 50% prądu i 50% prędkości
114 W przy 100% prądu i 0% prędkości
126 W przy 50% prądu i 90% prędkości
153 W przy 100% prądu i 50% prędkości
192 W przy 100% prądu i 90% prędkości
74 W przy 25% prądu i 0% prędkości
89 W przy 25% prądu i 50% prędkości
90 W przy 50% prądu i 0% prędkości
Prąd wejściowy ILN przy przec. 150%
17.2 A
Prąd upływu przy uziem. IPE — maks.
1,55 mA
Częstotliwość załączania zasilania
Maksymalnie jeden raz co 30 s
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
380 V
Tryb roboczy
Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV)
Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV)
Sterowanie U/f
Częstotliwość wyjściowa — maks.
500 Hz
Częstotliwość napięcia wyjściowego — min.
0 Hz
Napięcie wyjściowe (U2)
400 V AC, 3-fazowe
480 V AC, 3-fazowe
Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150%
21 A
Znamionowe napięcie sterowania
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Częstotliwość znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa — min.
48 Hz
Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150%
14 A
Znam. moc rob. przy 380/400 V, 50 Hz, 3-fazowe
5.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
480 V AC, 3-fazowe
400 V AC, 3-fazowe
Rozdzielczość
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
25 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
Prąd załączania — maks.
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), przez 4 sekundy co 40 sekund, moduł mocy
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz
Częstotliwość przełączania
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
Typ konfiguracji układu
AC systemy zasilania z uziemionym kłem centrującym stałym
Wartość znam. napięcia — maks.
480 VAC

Motor rating

Przyp. prąd silnika IM przy 400 V, 50 Hz, przeciąż. 150%
11.3 A
Przyp. prąd silnika IM przy 440–480 V, 60 Hz, przeciąż.150%
14 A
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
10 HP

Eksport specyfikacji produktu