Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170E3577

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 63 A, DC 750 V, kompaktowy rozmiar 1, gR, IEC, ze wskaźnikiem

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170E3577
EAN
5027590438353
Długość/głębokość produktu
129 mm
Wysokość produktu
43 mm
Szerokość produktu
61 mm
Masa produktu
317.8 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
63 A
Klasa
Klasa gR
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
1100
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
10 W

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny
Rozmiar bezpiecznika
1*

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.