Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 25 A, DC 4000 V, kompaktowy rozmiar 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, ze wskaźnikiem
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
|
| Numer katalogowy |
170E3915
|
| EAN |
5996516006467
|
| Długość/głębokość produktu |
414 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
57 mm
|
| Masa produktu |
0.001 g
|
| Zgodność/zgodności |
EAC
|
| Certyfikat(y) |
IEC
|
| Wartość znamionowa prądu |
25 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Wartość znamionowa przerywania |
60 kAIC
|
| Napięcie znamionowe |
4000 V
|
| Straty mocy w watach |
28 W
|
| Zastosowanie |
trakcyjny
|
| Wyposażone w: |
Zaciski z pojedynczym otworowaniem
|
| Rozmiar bezpiecznika |
1*
|