Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, ze wskaznikiem
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170E7649
|
| EAN |
5996516007082
|
| UPC |
051712807012
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
95 mm
|
| Masa produktu |
1345 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Napięcie znamionowe |
1000 V
|
| Straty mocy w watach |
154 W
|
| Rozmiar bezpiecznika |
3
|
| Typ bezpiecznika |
przykręcany zacisk
DIN 43653 |