Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170E9685

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 500 A, DC 750 V, rozmiar 3, gR, IEC, ze wskaźnikiem, 170 mm centres

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170E9685
EAN
5996516007563
UPC
051712214711
Długość/głębokość produktu
131 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
74 mm
Masa produktu
1051 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
500 A
Klasa
Klasa gR
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
75500
Napięcie znamionowe
750 V
Straty mocy w watach
93 W

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.