Wkladka topikowa, szybka, 375 A, AC 3000 V, specjalny DIN 3, aR, DIN, wskaznik optyczny
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170E9713
|
EAN |
5027590438964
|
UPC |
051712793810
|
Długość/głębokość produktu |
250 mm
|
Wysokość produktu |
95 mm
|
Szerokość produktu |
170 mm
|
Masa produktu |
4850 g
|
Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
Wartość znamionowa prądu |
375 A
|
Napięcie znamionowe |
3000 V
|
Straty mocy w watach |
90 W
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
3
|