Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170F8233

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 315 A, DC 1200 V, rozmiar 2, 65 x 90 x 165 mm, aR, IEC, ze wskaźnikiem

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170F8233
EAN
5027590245081
UPC
051712511148
Długość/głębokość produktu
165 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
66 mm
Masa produktu
1051 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
315 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
150000 przy 1000 V DC
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Napięcie znamionowe
1200 V
Straty mocy w watach
104 W

Product specifications

Zastosowanie
trakcyjny
Wyposażone w:
Zaciski z podwójnym otworowaniem
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.