Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170H0049

Mikroprzełącznik szybki z serii Eaton Bussmann, 2 A, 250 V AC, bezpiecznik K2, akcesorium bezpiecznikowe

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybki mikroprzełącznik
Numer katalogowy
170H0049
EAN
5027590438971
UPC
051712214803
Długość/głębokość produktu
155 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
746.43 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
2 A
Napięcie znamionowe
250 V

Eksport specyfikacji produktu