Mikroprzełącznik szybki z serii Eaton Bussmann, 2 A, 250 V AC, przełącznik K1, 700 V (UL), 690 V (IEC), akcesorium bezpiecznikowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, mikroprzełącznik do bezpieczników szybkich
|
| Numer katalogowy |
170H0239
|
| EAN |
5027590439091
|
| UPC |
051712799881
|
| Długość/głębokość produktu |
92 mm
|
| Wysokość produktu |
60 mm
|
| Szerokość produktu |
163 mm
|
| Masa produktu |
32.4 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Zgodny z wymogami RoHS |
| Wartość znamionowa prądu |
2 A
|
| Napięcie znamionowe |
700 V (UL), 690 V (IEC)
|