Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170H1013

Podstawa bezpiecznika szybkiego z serii Eaton Bussmann, 690 V, 200 A, podstawa bezpiecznika o stałym rozstawie (80 mm)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa bezpieczników szybkich o stałym rozstawie
Numer katalogowy
170H1013
EAN
5027590439121
UPC
051712794138
Długość/głębokość produktu
125 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
80 mm
Masa produktu
103.3333333 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 512

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
200 A
Napięcie znamionowe
690 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.