Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170H3004

Podstawa bezpiecznika szybkiego z serii Eaton Bussmann, 1000 V AC/V DC, 1250 A, podstawa bezpiecznika o stałym rozstawie (80 mm)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, mikroprzełącznik do bezpieczników szybkich
Numer katalogowy
170H3004
EAN
5027590439138
UPC
051712804653
Długość/głębokość produktu
217 mm
Wysokość produktu
82 mm
Szerokość produktu
94 mm
Masa produktu
1339 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 512
Kod modelu
BASE CA 80 1250A 1000V UR 43653

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
1250 A
Napięcie znamionowe
1000 V AC, 1000 V DC

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
Bezpieczniki w korpusie kwadratowym DIN 43653 rozmiar od 1* do 3

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.