Wkladka topikowa, szybka, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M1309
|
| EAN |
5027590440707
|
| UPC |
051712216456
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
21 mm
|
| Masa produktu |
0.295 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Kod modelu |
FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Klasa |
Klasa gR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
48 przy 660 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
7,2
|
| Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
5.5 W
|
| Zastosowanie |
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
000
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
U/80 Bez wskaźnika przykręcany zacisk |