Wkladka topikowa, szybka, 40 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M1313
|
EAN |
5027590440745
|
UPC |
051712216494
|
Długość/głębokość produktu |
105 mm
|
Wysokość produktu |
46 mm
|
Szerokość produktu |
300 mm
|
Masa produktu |
139 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Kod modelu |
FUSE 40A 690V 000U/80 GR UC
|
Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
Napięcie znamionowe |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
460 przy 660 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
69
|
Straty mocy w watach |
12 W
|
Zdolność wyłączania |
200 kA
|
Klasa |
Klasa gR
|
Rozmiar bezpiecznika |
000
|