Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M1409
Kod modelu: FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 700 V (UL), 690 V (IEC), 16A, 200 kA IC, górny wskaźnik zadziałania, bezpiecznik, zacisk nożowy X zacisk nożowy, klasa gR, DIN 43 620

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
46 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
146 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
16 A
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Wartość znamionowa przerywania
200 kAIC
Klasa
Klasa gR
Całka wyłączania (I2T)
48 przy 660 V

Product specifications

Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
DIN 43653
TN/80 Wskaźnik typu T dla mikro
Rozmiar bezpiecznika
000

Eksport specyfikacji produktu