Wkladka topikowa, szybka, 250 A, AC 1250 V, rozmiar 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M4390
|
EAN |
5027590452434
|
UPC |
051712258593
|
Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
Wysokość produktu |
52 mm
|
Szerokość produktu |
170 mm
|
Masa produktu |
542.5 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
Kod modelu |
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU
|
Wartość znamionowa prądu |
250 A
|
Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
Całka wyłączania (I2T) |
46000 przy 1000 V, 61500 przy 1250 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
7750
|
Straty mocy w watach |
60 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
1
|
Wyposażone w: |
Wskaźnik typu K dla mikro
|