Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M4397

Wkladka topikowa, szybka, 630 A, AC 1000 V, rozmiar 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, pojedynczy wskaznik

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M4397
EAN
5027590452564
UPC
051712258661
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
170 mm
Masa produktu
284 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
1000 V (IEC), 1300 V (UL)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Całka wyłączania (I2T)
660000 przy 1000 V
Całka przedłukowa (I2T)
130000
Straty mocy w watach
100 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
1
Wyposażone w:
Wskaźnik typu K dla mikro

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.