Bezpiecznik szybki prostopadłościenny serii Eaton Bussmann, 500 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, całka wyłączania przy 1000 V: 285000, Wyłączania przy 1250 V: 380000, kwadratowy korpus z centralnie przykręcanymi uchwytami (szczelinowy), góry wskaźnik zadziałania, 95 W
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5144
|
| EAN |
5027590455862
|
| UPC |
051712792721
|
| Długość/głębokość produktu |
284 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
805.667 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
| Kod modelu |
FUSE 500A 1250V 2/110 AR CU
|
| Wartość znamionowa prądu |
500 A
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
285000 przy 1000 V, 380000 przy 1250 V
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
48000
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Straty mocy w watach |
95 W
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
/110 wskaźnik optyczny przykręcany zacisk |