Bezpiecznik szybki prostopadloscienny serii Eaton Bussmann, 700 A, 100 kA IC, klasa aR, DIN 43 620, standardowy, calka wylaczania przy 1000 V: 795000, Wylaczania przy 1250 V: 1050000, kwadratowy korpus z zaciskami przykrecanymi centralnie (szczelinowy), góry wskaznik zadzialania, 115 W
Nazwa produktu |
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
|
Numer katalogowy |
170M5147
|
EAN |
5027590455909
|
UPC |
051712260237
|
Długość/głębokość produktu |
284 mm
|
Wysokość produktu |
67 mm
|
Szerokość produktu |
175 mm
|
Masa produktu |
634 g
|
Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC |
Kod modelu |
FUSE 700A 1250V 2/110 AR CU
|
Wartość znamionowa prądu |
700 A
|
Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
Całka wyłączania (I2T) |
795000 przy 1000 V, 1050000 przy 1250 V
|
Całka przedłukowa (I2T) |
160000
|
Straty mocy w watach |
115 W
|
Zdolność wyłączania |
100 kA
|
Klasa |
Klasa aR
|
Rozmiar bezpiecznika |
2
|