Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 550 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
|
| Numer katalogowy |
170M5195
|
| EAN |
5027590456128
|
| UPC |
051712260459
|
| Długość/głębokość produktu |
284 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
175 mm
|
| Masa produktu |
634 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
Zgodność z IEC
UL Recognized |
| Wartość znamionowa prądu |
550 A
|
| Napięcie znamionowe |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Wartość znamionowa przerywania |
100 kAIC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
370000 przy 1000 V, 495000 przy 1250 V
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
DIN 43653
TN/110 Wskaźnik typu T dla mikro przykręcany zacisk |
| Rozmiar bezpiecznika |
2
|