Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

170M5219

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 630 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 203 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Szybki bezpiecznik prostopadłościenny serii Eaton Bussmann
Numer katalogowy
170M5219
EAN
5027590456296
Długość/głębokość produktu
218 mm
Wysokość produktu
57 mm
Szerokość produktu
133 mm
Masa produktu
930 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
630 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Straty mocy w watach
110 W
Zdolność wyłączania
100 kA
Klasa
Klasa aR

Product specification

Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.