Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5220

Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 700 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 244 mm, aR, DIN, IEC, sygnalizator pojedynczy

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5220
EAN
5996516015131
Długość/głębokość produktu
210 mm
Wysokość produktu
52 mm
Szerokość produktu
160 mm
Masa produktu
2102 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
700 A
Napięcie znamionowe
1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa aR

Product specifications

Zastosowanie
ochrona półprzewodników
Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu