Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170M5241

Wkladka topikowa, szybka, 350 A, AC 1250 V, rozmiar 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, pojedynczy wskaznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, szybkie kwadratowe bezpieczniki
Numer katalogowy
170M5241
EAN
5027590456333
UPC
051712260657
Długość/głębokość produktu
284 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
175 mm
Masa produktu
803.667 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
Zgodność z IEC
UL Recognized
Kod modelu
FUSE 350A 1250V 2KN/110 AR CU

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
350 A
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
97500 przy 1000 V, 135000 przy 1250 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Całka przedłukowa (I2T)
16500
Napięcie znamionowe
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Straty mocy w watach
80 W

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Pólprzewodnik, wspólna szyna DC, napedy DC, przeksztaltniki mocy/prostowniki 
Rozmiar bezpiecznika
2
Typ bezpiecznika
DIN 43653
KN/110 Wskaźnik typu K dla mikro
Zacisk przykręcany

Eksport specyfikacji produktu